1.7225 Aço temperado
| Nº de material | 1.7225 |
| Padrão US (AISI) | 4137, 4140 |
| Designação curta | 42CrMo4 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,38 - 0,45 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 650 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 900-1100 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 12 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Elementos para regulagem de altura, prisioneiros, arruelas esféricas de compensação, bielas, árvores de manivelas, eixos de transmissão, pinhões, rodas dentadas |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.